23340.0070 - Keskittävät kiinnittimet
kiinnityskynsillä

Käytetään työkappaleiden keskittämiseen ja kiinnittämiseen joissa sisäpuolinen poraus. Itsekeskittävyys tarkkuus ±0,025 mm. Hiottujen kiinnityskynsien avulla sekä karkeat että koneistetut pinnat voidaan keskittää pitävästi sekä vetää alustaa vasten. Tälle keskittävälle kiinnittimelle on ominaista huomattavan pitkä isku ja pieni rakennekorkeus.

Ruuvikiinnitys on mahdollista sekä ylä että alapuolelta.

Tämä artikkeli 23340.0070 - Keskittävät kiinnittimet kiinnityskynsillä / (d1 min.: 70,5 mm, d1 max.: 86,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kes­kit­tä­vät kiin­nit­ti­met kiinnityskynsillä (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
Isku s [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma F - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 max. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M12
h5 -2 [mm]:
63 mm
Isku s [mm]:
9,2 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma F max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23340.0070
Asiakirjat
Keskittävät kiinnittimet
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 max.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M12
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 46 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 63 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • t: 15 mm
  • Leukojen lukumäärä n: 6
  • Isku s: 9,2 mm
  • AV AV1: 10 mm
  • AV AV2: 12 mm
  • Kiinnitysvoima F max.: 10 kN
  • Kiristysmomentti max.: 141 Nm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 60 mm
  • Kiinnitysporaus D2: 5 mm
  • Kiinnitysporaus D3: 12 mm
  • Kiinnitysporaus D4: M12
  • Kiinnitysporaus H1: 5 mm
  • Kiinnitysporaus H2 +0,5: 10 mm
  • Kiinnitysporaus L1 ±0,1: 17 mm
  • Paino: 1346 g
Keskittävät kiinnittimet

Materiaali

Holkki

  • Työkaluteräs, karkaistu, mustattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Kiinnityskynnet

  • Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu ja hiottu

Asennus

Asennusohje yläpuolelta kiinnittämiseen: irrota kiinnityslevy ja ruuvi. Kiinnitä perusrunko ruuvilla AV2.

 Lisätietoja tai yksityiskohtaisia ohjeita löytyy kokoamis- ja käyttöohjeista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23340.0070
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."