Epä­kes­ko­vi­vut akselitapilla

EH 23390.

Epäkeskovipujen epäkeskinen kiinnitysalue on 160°.

Valintasi johti 6 osumiin

Malli
b1 [mm]
d H11 f8 [mm]
l ~ [mm]
Epä­kes­kois­ku s [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Teräs
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Epä­kes­kois­ku s [mm]:
3,87 mm
Tuote-Nro.:
23390.0408
CAD
Asiakirjat
Epäkeskovivut
  • Teräs
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Epäkeskoisku s: 3,87 mm
  • Kokonaisisku r2-h3: 9,07 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 60 °C
  • Paino: 92 g
show article view
Epäkeskovivut
Malli:
Teräs
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Epä­kes­kois­ku s [mm]:
4,85 mm
Tuote-Nro.:
23390.0410
CAD
Asiakirjat
Epäkeskovivut
  • Teräs
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Epäkeskoisku s: 4,85 mm
  • Kokonaisisku r2-h3: 11,45 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 60 °C
  • Paino: 179 g
show article view
Epäkeskovivut
Malli:
Teräs
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Epä­kes­kois­ku s [mm]:
6,29 mm
Tuote-Nro.:
23390.0412
CAD
Asiakirjat
Epäkeskovivut
  • Teräs
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Epäkeskoisku s: 6,29 mm
  • Kokonaisisku r2-h3: 16,29 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 60 °C
  • Paino: 286 g
show article view
Epäkeskovivut
Malli:
Ruostumaton teräs
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Epä­kes­kois­ku s [mm]:
3,87 mm
Tuote-Nro.:
23390.0508
CAD
Asiakirjat
Epäkeskovivut
  • Ruostumaton teräs
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Epäkeskoisku s: 3,87 mm
  • Kokonaisisku r2-h3: 9,07 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 60 °C
  • Paino: 94 g
show article view
Epäkeskovivut
Malli:
Ruostumaton teräs
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Epä­kes­kois­ku s [mm]:
4,85 mm
Tuote-Nro.:
23390.0510
CAD
Asiakirjat
Epäkeskovivut
  • Ruostumaton teräs
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Epäkeskoisku s: 4,85 mm
  • Kokonaisisku r2-h3: 11,45 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 60 °C
  • Paino: 179 g
show article view
Epäkeskovivut
Malli:
Ruostumaton teräs
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Epä­kes­kois­ku s [mm]:
6,29 mm
Tuote-Nro.:
23390.0512
CAD
Asiakirjat
Epäkeskovivut
  • Ruostumaton teräs
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Epäkeskoisku s: 6,29 mm
  • Kokonaisisku r2-h3: 16,29 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 60 °C
  • Paino: 290 g
show article view
Epäkeskovivut

Materiaali

Kääntötappi

  • Ruostumaton teräs 1.4021, karkaistu

Epäkesko-osa

  • St. 52-3, sinkkifosfatoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4301

Varmistinrengas

  • Ruostumaton teräs 1.4310

Muovihattu

  • PVC, punainen
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23390. Epäkeskovivut – akselitapilla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."