Epä­kes­ko Pi­ka­lu­ki­tus­vi­pu Ruuvilla

EH 23390.

Nopeaan ja helppoon kappaleiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen.

Käytettäessä "säädettävää" mallia (kuva 2) kahvan asentoa voidaan muuttaa.

Valintasi johti 84 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
23390.0236
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 67 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
23390.0209
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 63 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
23390.0210
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 65 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
23390.0211
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 65 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
23390.0212
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 65 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
35 mm
Tuote-Nro.:
23390.0213
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 66 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
23390.0214
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 68 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
23390.0216
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 69 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
23390.0219
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 128 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
23390.0220
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 129 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
23390.0221
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 132 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
35 mm
Tuote-Nro.:
23390.0222
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 134 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
23390.0223
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 136 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
23390.0225
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 138 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
23390.0227
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 1 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 142 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
23390.0330
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla, säädettävä – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Säätöväli h3 min.: 1,5 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 68 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
23390.0331
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla, säädettävä – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Säätöväli h3 min.: 1,5 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 69 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
23390.0332
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla, säädettävä – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Säätöväli h3 min.: 1,5 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 69 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
23390.0333
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla, säädettävä – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Säätöväli h3 min.: 1,5 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 71 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
35 mm
Tuote-Nro.:
23390.0334
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla, säädettävä – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Säätöväli h3 min.: 1,5 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 71 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
23390.0335
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla, säädettävä – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Säätöväli h3 min.: 1,5 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 72 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
23390.0336
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla, säädettävä – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Säätöväli h3 min.: 1,5 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 73 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
23390.0309
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla, säädettävä – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Säätöväli h3 min.: 1,5 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 69 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu
Malli:
Ruuvilla, säädettävä
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. Kiin­ni­tys­a­sen­nos­sa [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
23390.0310
CAD
Asiakirjat
Epäkesko Pikalukitusvipu
  • Ruuvilla, säädettävä – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. Kiinnitysasennossa: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Säätöväli h3 min.: 1,5 mm
  • Isku s Kahva 90°:n kulmassa: 0,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 70 g
show article view
Epäkesko Pikalukitusvipu

Materiaali

Tukilevy

  • Kestomuovi (PA), lasikuidulla vahvistettu
  • Kestomuovi (POM), lasikuidulla vahvistettu

Vipu

  • Sinkkivalu, muovipinnoitettu, musta, vastaava kuin RAL 9005.

Sisäosat

  • Teräs, galvaanisesti sinkitty
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Ruuvi

  • Teräs, galvanoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Säätömutteri

  • Teräs, galvaanisesti sinkitty
  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23390. Epäkesko Pikalukitusvipu – Ruuvilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.