U-kahvat tukirenkaalla

EH 24310.

U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.

Näiden pyöristettyjen U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, lujuus ja yksinkertainen, ajaton tyyli.

Valintasi johti 49 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
235 mm
h [mm]:
43 mm
Tuote-Nro.:
24310.0670
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 235 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 183 g
show article view
U-kahvat

Materiaali

Kahva

  • Teräs, kromattu
  • Teräs, päällystetty muovilla, musta
  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu

Tukilevy

  • Sinkkipainevalu, niklattu
  • Ruostumaton teräs

Asennus

Tukilevyt takaavat hyvän kiinnityspinnan. Sopivat renkaat liitetään löysästi.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24310. U-kahvat – tukirenkaalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.