U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.
Näiden lasikuitulujitteisesta muovista valmistettujen U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, luja rakenne ja yksinkertainen, ajaton tyyli.
Tämä artikkeli 24320.0240 - U-kahvat muovi / Musta (l1 ±0,5: 132 mm, d: M8, b: 26 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote U-kahvat muovi (EH 24320.)
Holkki
Kahva
Asennus kääntöpuolelta.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."