Tuotesuodatin
Valintasi johti 30 osumiin
Malli:
ruostumaton teräs, himmeä
Materiaali:
ruostumaton teräs, himmeä
Lisätietoja
ruostumaton teräs, himmeä
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 258 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, himmeä
Materiaali:
ruostumaton teräs, himmeä
Lisätietoja
ruostumaton teräs, himmeä
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 293 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, himmeä
Materiaali:
ruostumaton teräs, himmeä
Lisätietoja
ruostumaton teräs, himmeä
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Lieriökantaruuville: M5
Paino: 345 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, himmeä
Materiaali:
ruostumaton teräs, himmeä
Lisätietoja
ruostumaton teräs, himmeä
b: 26 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 455 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, himmeä
Materiaali:
ruostumaton teräs, himmeä
Lisätietoja
ruostumaton teräs, himmeä
b: 26 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 542 g
show article view
Malli:
ruostumaton teräs, himmeä
Materiaali:
ruostumaton teräs, himmeä
Lisätietoja
ruostumaton teräs, himmeä
b: 26 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 216 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
Lieriökantaruuville: M6
Paino: 651 g
show article view
Materiaali
Kahva
Alumiini, vedetty, sileä, liukuhiottu
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, RAL 9005
ruostumaton teräs, himmeä
Asennus
Asennus tapahtuu käyttöpuolelta sylinteriruuvin avulla.
Tuotesivu EH 24300. U-kahvat – edestä asennettavat
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."