Tommy­ruuvit DIN 6306 irrallisella tapilla

EH 24500.

Tässä mallissa on siirrettävä tappi, paikallaan pito jousella.

Valintasi johti 24 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto D
Kuva:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24500.0008
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto D – Kuva 1
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • Paino: 44 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto D
Kuva:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24500.0009
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto D – Kuva 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • Paino: 47 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto D
Kuva:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24500.0010
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto D – Kuva 1
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • Paino: 92 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto D
Kuva:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24500.0011
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto D – Kuva 1
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Paino: 96 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto D
Kuva:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24500.0012
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto D – Kuva 1
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • Paino: 154 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto D
Kuva:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24500.0013
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto D – Kuva 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Paino: 162 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto D
Kuva:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24500.0016
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto D – Kuva 1
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • Paino: 298 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto D
Kuva:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24500.0017
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto D – Kuva 1
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Paino: 319 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto D
Kuva:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24500.0018
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto D – Kuva 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Paino: 344 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto D
Kuva:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24500.0020
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto D – Kuva 1
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • Paino: 520 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto D
Kuva:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24500.0021
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto D – Kuva 1
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • Paino: 550 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto D
Kuva:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24500.0022
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto D – Kuva 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • Paino: 593 g
show article view
Tommyruuvit
Malli:
DIN 6311 painetyynyllä, muoto E
Kuva:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43 mm
Tuote-Nro.:
24500.0108
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • DIN 6311 painetyynyllä, muoto E – Kuva 2
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • Paino: 53 g
  • l5: ~ 43 mm
  • α min.: 3°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
DIN 6311 painetyynyllä, muoto E
Kuva:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53 mm
Tuote-Nro.:
24500.0109
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • DIN 6311 painetyynyllä, muoto E – Kuva 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • Paino: 56 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 3°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
DIN 6311 painetyynyllä, muoto E
Kuva:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43,6 mm
Tuote-Nro.:
24500.0110
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • DIN 6311 painetyynyllä, muoto E – Kuva 2
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • Paino: 110 g
  • l5: ~ 43,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
DIN 6311 painetyynyllä, muoto E
Kuva:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53,6 mm
Tuote-Nro.:
24500.0111
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • DIN 6311 painetyynyllä, muoto E – Kuva 2
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Paino: 114 g
  • l5: ~ 53,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
DIN 6311 painetyynyllä, muoto E
Kuva:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 54,6 mm
Tuote-Nro.:
24500.0112
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • DIN 6311 painetyynyllä, muoto E – Kuva 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • Paino: 193 g
  • l5: ~ 54,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
DIN 6311 painetyynyllä, muoto E
Kuva:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
~ 64,6 mm
Tuote-Nro.:
24500.0113
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • DIN 6311 painetyynyllä, muoto E – Kuva 2
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Paino: 198 g
  • l5: ~ 64,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
DIN 6311 painetyynyllä, muoto E
Kuva:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,4 mm
Tuote-Nro.:
24500.0116
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • DIN 6311 painetyynyllä, muoto E – Kuva 2
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • Paino: 357 g
  • l5: ~ 60,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
DIN 6311 painetyynyllä, muoto E
Kuva:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,4 mm
Tuote-Nro.:
24500.0117
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • DIN 6311 painetyynyllä, muoto E – Kuva 2
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Paino: 377 g
  • l5: ~ 75,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
DIN 6311 painetyynyllä, muoto E
Kuva:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,4 mm
Tuote-Nro.:
24500.0118
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • DIN 6311 painetyynyllä, muoto E – Kuva 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 80 mm
  • Paino: 402 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
DIN 6311 painetyynyllä, muoto E
Kuva:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,5 mm
Tuote-Nro.:
24500.0120
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • DIN 6311 painetyynyllä, muoto E – Kuva 2
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • Paino: 623 g
  • l5: ~ 60,5 mm
  • α min.: 4°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
DIN 6311 painetyynyllä, muoto E
Kuva:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,5 mm
Tuote-Nro.:
24500.0121
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • DIN 6311 painetyynyllä, muoto E – Kuva 2
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • Paino: 653 g
  • l5: ~ 75,5 mm
  • α min.: 4°
show article view
Tommyruuvit
Malli:
DIN 6311 painetyynyllä, muoto E
Kuva:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,5 mm
Tuote-Nro.:
24500.0122
CAD
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • DIN 6311 painetyynyllä, muoto E – Kuva 2
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • Paino: 693 g
  • l5: ~ 95,5 mm
  • α min.: 4°
show article view
Tommyruuvit

Materiaali

  • Automaattiteräs, mustattu, paininkärki karkaistu

Viittaukset

Painintappi painintyynylle DIN 6311 muoto S, EH 22560.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24500. Tommy­ruuvit – DIN 6306 irrallisella tapilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."