Tommy­mutterit DIN 6305 kiinteällä tapilla

EH 24510.

Tässä mallissa tappi on asennettu prässäämällä.

Valintasi johti 5 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 ~ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 ~ [mm]:
~ 60 mm
Tuote-Nro.:
24510.0508 1)
CAD
Asiakirjat
Tommymutterit
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • Paino: 78 g
show article view
Tommymutterit
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 ~ [mm]:
~ 80 mm
Tuote-Nro.:
24510.0510
CAD
Asiakirjat
Tommymutterit
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • Paino: 126 g
show article view
Tommymutterit
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 ~ [mm]:
~ 100 mm
Tuote-Nro.:
24510.0512
CAD
Asiakirjat
Tommymutterit
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • Paino: 192 g
show article view
Tommymutterit
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 ~ [mm]:
~ 120 mm
Tuote-Nro.:
24510.0516
CAD
Asiakirjat
Tommymutterit
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • Paino: 320 g
show article view
Tommymutterit
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 ~ [mm]:
~ 140 mm
Tuote-Nro.:
24510.0520
CAD
Asiakirjat
Tommymutterit
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • Paino: 579 g
show article view
Tommymutterit

Materiaali

  • Automaattiteräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24510. Tommy­mutterit – DIN 6305 kiinteällä tapilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."