Täh­ti­nu­pit pal­lo­päi­sel­lä ruu­vil­la Ruostumaton teräs

EH 24690.

Valintasi johti 9 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24690.0140
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Paino: 50 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24690.0142
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Paino: 55 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24690.0144
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Paino: 57 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24690.0150
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Paino: 95 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24690.0152
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Paino: 97 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24690.0154
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Paino: 102 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24690.0160
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Paino: 155 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24690.0162
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Paino: 162 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24690.0164
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Paino: 169 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4301

Huomioi

Nuppi: vedetty Napa: alaosa hitsattu

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24690. Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla – Ruostumaton teräs
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."