Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Malli:
Sileällä pohjareiällä
Lisätietoja
Sileällä pohjareiällä – Kuva 1
d1 : 40 mm
d3 H7: 8 mm
d4 : 14 mm
h1 : ~ 25 mm
h2 : ~ 12,5 mm
t min.: 15 mm
Paino: 37 g
show article view
Malli:
Sileällä pohjareiällä
Lisätietoja
Sileällä pohjareiällä – Kuva 1
d1 : 50 mm
d3 H7: 10 mm
d4 : 18 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : ~ 17,5 mm
t min.: 18 mm
Paino: 68 g
show article view
Malli:
Sileällä pohjareiällä
Lisätietoja
Sileällä pohjareiällä – Kuva 1
d1 : 60 mm
d3 H7: 12 mm
d4 : 20 mm
h1 : ~ 40 mm
h2 : ~ 21 mm
t min.: 22 mm
Paino: 110 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 2
d1 : 40 mm
d2 : M8
d4 : 14 mm
h1 : ~ 25 mm
h2 : ~ 12,5 mm
t min.: 15 mm
Paino: 37 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 2
d1 : 50 mm
d2 : M10
d4 : 18 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : ~ 17,5 mm
t min.: 18 mm
Paino: 69 g
show article view
Lisätietoja
Sisäkierteellä – Kuva 2
d1 : 60 mm
d2 : M12
d4 : 20 mm
h1 : ~ 40 mm
h2 : ~ 21 mm
t min.: 22 mm
Paino: 112 g
show article view
Materiaali
Kahva
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
Huomioi
Nuppi: vedetty Napa: alaosa hitsattu
Tuotesivu EH 24690. Tähtinupit – Ruostumaton teräs
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."