24650.0480 - Tähtinupit
DIN 6336 valurautaa

Nämä tähtimutterit valmistetaan DIN 6336 mukaisesti. 

Hiekkapuhallettu tai rummutettu.

Tämä artikkeli 24650.0480 - Tähtinupit DIN 6336 valurautaa / Sisäkierteellä, muoto E (d1: 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Täh­ti­nu­pit DIN 6336 valurautaa (EH 24650.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24650.0480
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Paino: 572 g
Tähtinupit

Materiaali

Kahva

  • Valurauta GG 20, kirkas

Huomioi

Erikoisrakenteita muilla porauksilla tai pintakäsittelyillä valmistetaan tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24650.0480
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."