Kar­tio­nu­pit

EH 24550.

Valintasi johti 8 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24550.0010
CAD
Asiakirjat
Kartionupit
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 7,8 g
show article view
Kartionupit
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24550.0011
CAD
Asiakirjat
Kartionupit
  • d1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 7,4 g
show article view
Kartionupit
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24550.0020
CAD
Asiakirjat
Kartionupit
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Kartionupit
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24550.0021
CAD
Asiakirjat
Kartionupit
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 17 g
show article view
Kartionupit
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24550.0030
CAD
Asiakirjat
Kartionupit
  • d1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Kartionupit
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24550.0031
CAD
Asiakirjat
Kartionupit
  • d1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 25 g
show article view
Kartionupit
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24550.0040
CAD
Asiakirjat
Kartionupit
  • d1: 35 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 46 g
show article view
Kartionupit
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24550.0041
CAD
Asiakirjat
Kartionupit
  • d1: 35 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 43 g
show article view
Kartionupit

Materiaali

  • Kestomuovi PF 31, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24550. Kartionupit
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."