Sor­mi­mut­te­rit muovi

EH 24820.

Valintasi johti 8 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Holk­ki
d1 [mm]
d4 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), muovi musta
Holk­ki:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
M4
d4 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
24820.0004
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M4
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 4,5 g
show article view
Sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), muovi musta
Holk­ki:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
24820.0005
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 4 g
show article view
Sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), muovi musta
Holk­ki:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24820.0006
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 7 g
show article view
Sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), muovi musta
Holk­ki:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24820.0008
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), muovi musta
Holk­ki:
Teräs, galvanoitu
d1 [mm]:
M10
d4 [mm]:
36 mm
Tuote-Nro.:
24820.0010
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Teräs
  • d1: M10
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • l: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 15 g
show article view
Sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), muovi musta
Holk­ki:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
24820.0205
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 4 g
show article view
Sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), muovi musta
Holk­ki:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24820.0206
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 7 g
show article view
Sormimutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (PA), muovi musta
Holk­ki:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24820.0208
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Sormimutterit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, galvanoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kahva

  • Kestomuovi (PA), muovi musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24820. Sormimutterit – muovi
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.