Sor­mi­mut­te­rit DIN 6303

EH 24480.

Valintasi johti 20 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24480.0005
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A – Kuva 1, Automaattiteräs
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Sormimutterit
Malli:
Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24480.0006
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A – Kuva 1, Automaattiteräs
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Paino: 27 g
show article view
Sormimutterit
Malli:
Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24480.0008
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A – Kuva 1, Automaattiteräs
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Paino: 46 g
show article view
Sormimutterit
Malli:
Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Tuote-Nro.:
24480.0010
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A – Kuva 1, Automaattiteräs
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Paino: 83 g
show article view
Sormimutterit
Malli:
Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24480.0012
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A – Kuva 1, Automaattiteräs
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Paino: 123 g
show article view
Sormimutterit
Malli:
kiristyruuvin reiällä, muoto B
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24480.0105
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • kiristyruuvin reiällä, muoto B – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 Esiporattu: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Paino: 15 g
  • Sopiva lukitusruuvi DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Sormimutterit
Malli:
kiristyruuvin reiällä, muoto B
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24480.0106
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • kiristyruuvin reiällä, muoto B – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 Esiporattu: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Paino: 25 g
  • Sopiva lukitusruuvi DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Sormimutterit
Malli:
kiristyruuvin reiällä, muoto B
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24480.0108
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • kiristyruuvin reiällä, muoto B – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 Esiporattu: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Paino: 45 g
  • Sopiva lukitusruuvi DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Sormimutterit
Malli:
kiristyruuvin reiällä, muoto B
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Tuote-Nro.:
24480.0110
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • kiristyruuvin reiällä, muoto B – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 Esiporattu: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Paino: 86 g
  • Sopiva lukitusruuvi DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Sormimutterit
Malli:
kiristyruuvin reiällä, muoto B
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, mustattu
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24480.0112
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • kiristyruuvin reiällä, muoto B – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Esiporattu: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Paino: 121 g
  • Sopiva lukitusruuvi DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Sormimutterit
Malli:
Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24480.0205
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Sormimutterit
Malli:
Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24480.0206
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Paino: 27 g
show article view
Sormimutterit
Malli:
Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24480.0208
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Paino: 46 g
show article view
Sormimutterit
Malli:
Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Tuote-Nro.:
24480.0210
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Paino: 83 g
show article view
Sormimutterit
Malli:
Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24480.0212
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • Ilman kiristysruuvin reikää, muoto A – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Paino: 123 g
show article view
Sormimutterit
Malli:
kiristyruuvin reiällä, muoto B
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24480.0305
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • kiristyruuvin reiällä, muoto B – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 Esiporattu: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Paino: 15 g
  • Sopiva lukitusruuvi DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Sormimutterit
Malli:
kiristyruuvin reiällä, muoto B
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24480.0306
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • kiristyruuvin reiällä, muoto B – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 Esiporattu: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Paino: 25 g
  • Sopiva lukitusruuvi DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Sormimutterit
Malli:
kiristyruuvin reiällä, muoto B
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24480.0308
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • kiristyruuvin reiällä, muoto B – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 Esiporattu: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Paino: 45 g
  • Sopiva lukitusruuvi DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Sormimutterit
Malli:
kiristyruuvin reiällä, muoto B
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Tuote-Nro.:
24480.0310
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • kiristyruuvin reiällä, muoto B – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 Esiporattu: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Paino: 86 g
  • Sopiva lukitusruuvi DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Sormimutterit
Malli:
kiristyruuvin reiällä, muoto B
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24480.0312
CAD
Asiakirjat
Sormimutterit
  • kiristyruuvin reiällä, muoto B – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Esiporattu: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Paino: 121 g
  • Sopiva lukitusruuvi DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Sormimutterit

Materiaali

  • Automaattiteräs, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.

Asennus

Muoto B: Läpiporauksen jälkeen lukitustapin reikä täytyy sijaita toleranssialueella H7.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24480. Sormimutterit – DIN 6303
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.