Sää­det­tä­vät lu­ki­tus­vi­vut ruostumattomilla sisäsosilla, ja ruuvilla

EH 24390.

Säädettävä lukitusvipu ruostumattomilla sisäosilla. Monipuoliset käyttö- ja sovellutusmahdollisuudet, esim. metalliteollisuudessa, kemianteollisuudessa jne.

Valintasi johti 86 osumiin

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Tuote-Nro.:
24390.0391
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Paino: 89 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
74 mm
Tuote-Nro.:
24390.0441
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Paino: 128 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
74 mm
Tuote-Nro.:
24390.0451
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Paino: 130 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
74 mm
Tuote-Nro.:
24390.0461
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Paino: 134 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
74 mm
Tuote-Nro.:
24390.0471
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Paino: 138 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
74 mm
Tuote-Nro.:
24390.0481
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Paino: 143 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
74 mm
Tuote-Nro.:
24390.0486
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Paino: 148 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
74 mm
Tuote-Nro.:
24390.0491
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Paino: 157 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
89 mm
Tuote-Nro.:
24390.0541
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Paino: 205 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
89 mm
Tuote-Nro.:
24390.0551
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Paino: 209 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
89 mm
Tuote-Nro.:
24390.0561
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Paino: 215 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
89 mm
Tuote-Nro.:
24390.0571
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Paino: 222 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
89 mm
Tuote-Nro.:
24390.0581
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Paino: 232 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
89 mm
Tuote-Nro.:
24390.0591
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Paino: 240 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
108 mm
Tuote-Nro.:
24390.0641
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Paino: 348 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
108 mm
Tuote-Nro.:
24390.0651
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Paino: 357 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
Tuote-Nro.:
24390.0661
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Paino: 370 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
108 mm
Tuote-Nro.:
24390.0671
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Paino: 386 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
108 mm
Tuote-Nro.:
24390.0681
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Paino: 407 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24390.0012
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 27 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24390.0016
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 30 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24390.0020
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 28 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24390.0024
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 28 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24390.0028
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 29 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Sisäosat

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Ruuvi on vaihdettavissa.

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24390. Säädettävät lukitusvivut – ruostumattomilla sisäsosilla, ja ruuvilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."