Säädettävät lukitusvivut
ruostumattomilla sisäsosilla, ja ruuvilla
EH 24390.
Säädettävä lukitusvipu ruostumattomilla sisäosilla. Monipuoliset käyttö- ja sovellutusmahdollisuudet, esim. metalliteollisuudessa, kemianteollisuudessa jne.
Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta
Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
Sisäosat
Ruostumaton teräs 1.4305
Ruuvi
Ruostumaton teräs 1.4305
Huomioi
Ruuvi on vaihdettavissa.
Toiminto
Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24390. Säädettävät lukitusvivut – ruostumattomilla sisäsosilla, ja ruuvilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."