Sää­det­tä­vät lu­ki­tus­vi­vut ruostumattomilla sisäosilla ja sisäkierteellä

EH 24390.

Säädettävä lukitusvipu ruostumattomilla sisäosilla. Monipuoliset käyttö- ja sovellutusmahdollisuudet, esim. metalliteollisuudessa, kemianteollisuudessa jne.

Valintasi johti 22 osumiin

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ≥ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M3
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 7 mm
Tuote-Nro.:
24390.0032
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 13 mm
  • d2: M3
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 7 mm
  • Paino: 26 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 9 mm
Tuote-Nro.:
24390.0036
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 9 mm
  • Paino: 25 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Tuote-Nro.:
24390.0111
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Paino: 33 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Tuote-Nro.:
24390.0121
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Paino: 33 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
Tuote-Nro.:
24390.0321
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • Paino: 67 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Tuote-Nro.:
24390.0411
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Paino: 112 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Tuote-Nro.:
24390.0421
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Paino: 109 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Tuote-Nro.:
24390.0511
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Paino: 175 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Tuote-Nro.:
24390.0521
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Paino: 171 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Tuote-Nro.:
24390.0611
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Paino: 286 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Tuote-Nro.:
24390.0621
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Paino: 269 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M3
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 7 mm
Tuote-Nro.:
24390.0034
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 13 mm
  • d2: M3
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 7 mm
  • Paino: 26 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 9 mm
Tuote-Nro.:
24390.0038
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 9 mm
  • Paino: 25 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Tuote-Nro.:
24390.0114
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Paino: 33 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Tuote-Nro.:
24390.0124
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Paino: 33 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
Tuote-Nro.:
24390.0324
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • Paino: 67 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Tuote-Nro.:
24390.0414
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Paino: 112 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Tuote-Nro.:
24390.0424
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Paino: 109 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Tuote-Nro.:
24390.0514
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Paino: 175 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Tuote-Nro.:
24390.0524
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Paino: 171 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Tuote-Nro.:
24390.0614
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Paino: 286 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Tuote-Nro.:
24390.0624
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Paino: 269 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Kierreosa

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Sisäosat

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kierreosa on vaihdettavissa.

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24390. Säädettävät lukitusvivut – ruostumattomilla sisäosilla ja sisäkierteellä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."