Sää­det­tä­vät lu­ki­tus­vi­vut Sisäkierteellä

EH 24400.

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

Valintasi johti 34 osumiin

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ≥ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Musta
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Tuote-Nro.:
24400.0114
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Paino: 33 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Tuote-Nro.:
24400.0124
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Paino: 33 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
Tuote-Nro.:
24400.0314
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • Paino: 67 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
Tuote-Nro.:
24400.0324
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • Paino: 71 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Tuote-Nro.:
24400.0414
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Paino: 112 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Tuote-Nro.:
24400.0424
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Paino: 109 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Tuote-Nro.:
24400.0514
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Paino: 176 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Tuote-Nro.:
24400.0524
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Paino: 171 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Tuote-Nro.:
24400.0614
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Paino: 286 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut
Väri:
Musta
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Tuote-Nro.:
24400.0624
CAD
Asiakirjat
Säädettävät lukitusvivut
  • Musta
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Paino: 269 g
show article view
Säädettävät lukitusvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Kierreosa

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Sisäosat

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Huomioi

Kierreosa on vaihdettavissa.

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24400. Säädettävät lukitusvivut – Sisäkierteellä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."