Tuotesuodatin
Valintasi johti 216 osumiin
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Paino: 81 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Paino: 80 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Paino: 86 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Paino: 81 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Paino: 84 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Paino: 95 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Paino: 128 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Paino: 130 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Paino: 134 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Paino: 94 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Paino: 100 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Hopea
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Paino: 148 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Musta
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Paino: 40 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Musta
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Paino: 38 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Musta
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Paino: 38 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Musta
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Paino: 40 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Musta
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Paino: 41 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Musta
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Paino: 45 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Musta
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Paino: 81 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Musta
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Paino: 80 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Musta
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Paino: 86 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Musta
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Paino: 81 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Musta
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Paino: 84 g
show article view
Lisätietoja
Muovikärjellä – Kuva 1, Musta
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Paino: 95 g
show article view
Materiaali
Vipu
Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta
Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
Sisäosat
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
Ruuvi
Teräs, mustattu, lujuus 5.8
Huomioi
Ruuvi on vaihdettavissa.
Viittaukset
Pallopäinen versio (kuva 3) voidaan yhdistää muoviseen paineosaan (EH 22570.).
Toiminto
Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.
Tuotesivu EH 24410. Säädettävät lukitusvivut – Paininruuvilla
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."