Ris­ti­nu­pit pal­lo­päi­sel­lä ruu­vil­la samankaltainen kuin DIN 6335, ruostumaton teräs

EH 24731.

Nämä ristinupit pallopäisellä ruuvilla valmistetaan DIN 6335 mukaisesti, mutta ne ovat versio ilman likaantuvia reunoja. Tämä tekee näistä ristinupeista sopivia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa on korkeat hygienia vaatimukset. 

Valintasi johti 12 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Tuote-Nro.:
24731.0005
CAD
Asiakirjat
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Paino: 76 g
show article view
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Tuote-Nro.:
24731.0010
CAD
Asiakirjat
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Paino: 70 g
show article view
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Tuote-Nro.:
24731.0015
CAD
Asiakirjat
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Paino: 70 g
show article view
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Tuote-Nro.:
24731.0020
CAD
Asiakirjat
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Paino: 82 g
show article view
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Tuote-Nro.:
24731.0025
CAD
Asiakirjat
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 135 g
show article view
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Tuote-Nro.:
24731.0030
CAD
Asiakirjat
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 138 g
show article view
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Tuote-Nro.:
24731.0035
CAD
Asiakirjat
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 138 g
show article view
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Tuote-Nro.:
24731.0040
CAD
Asiakirjat
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 160 g
show article view
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Tuote-Nro.:
24731.0045
CAD
Asiakirjat
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 149 g
show article view
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Tuote-Nro.:
24731.0050
CAD
Asiakirjat
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Paino: 249 g
show article view
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Tuote-Nro.:
24731.0055
CAD
Asiakirjat
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Paino: 240 g
show article view
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Tuote-Nro.:
24731.0060
CAD
Asiakirjat
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Paino: 250 g
show article view
Ristinupit pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Kahva

  • ruostumaton teräs, himmeä

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24731. Ristinupit pallopäisellä ruuvilla – samankaltainen kuin DIN 6335, ruostumaton teräs
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."