Ris­ti­nu­pit aksiaalilaakerilla

EH 24700.

Aksiaalilaakeroinnin edut:

  • Pienemmän pintakitkan ansiosta kaksinkertainen lukitusvoima saman kokoisella nupillla.
  • Suojaa rakenneosaa paikallaan pysyvän kosketuspinnan ansiosta.
  • Vähäinen säädön tarve korkeamman esikiristysvoiman ansiosista esim. kierteessä.

Valintasi johti 12 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
l +2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24700.0040
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 45 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24700.0050
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 68 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24700.0063
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 109 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24700.0080
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 213 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
24700.0042
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 15 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 51 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
24700.0044
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 25 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 52 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
24700.0053
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 20 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 81 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
35 mm
Tuote-Nro.:
24700.0056
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 35 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 86 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24700.0066
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 136 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24700.0068
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • l +2: 40 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 141 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24700.0083
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 259 g
show article view
Ristinupit
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24700.0087
CAD
Asiakirjat
Ristinupit
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 50 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 273 g
show article view
Ristinupit

Materiaali

Kahva

  • Kestomuovi (PA)

Sisäosa

  • Teräs, nitrattu, mustattu

Ruuvi

  • Teräs, lujuusluokka 8.8, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24700. Ristinupit – aksiaalilaakerilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."