24631.0432 - Ristinupit
DIN 6335 Ruostumaton teräs, painevalettu

Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti. 

Tämä artikkeli 24631.0432 - Ristinupit DIN 6335 Ruostumaton teräs, painevalettu / Sisäkierteellä, muoto E (d1: 32 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ris­ti­nu­pit DIN 6335 Ruostumaton teräs, painevalettu (EH 24631.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä, muoto E
Kuva:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24631.0432
Asiakirjat
Ristinupit
  • Sisäkierteellä, muoto E – Kuva 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Paino: 38 g
Ristinupit

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs A2, himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24631.0432
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."