Kiin­teät kah­vat DIN 39

EH 24450.

Valintasi johti 13 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
sileällä tapilla, muoto D
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24450.0016
CAD
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • sileällä tapilla, muoto D – Kuva 1, Teräs
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Paino: 45 g
show article view
Kiinteät kahvat
Malli:
sileällä tapilla, muoto D
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24450.0020
CAD
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • sileällä tapilla, muoto D – Kuva 1, Teräs
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Paino: 92 g
show article view
Kiinteät kahvat
Malli:
sileällä tapilla, muoto D
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24450.0025
CAD
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • sileällä tapilla, muoto D – Kuva 1, Teräs
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Paino: 179 g
show article view
Kiinteät kahvat
Malli:
sileällä tapilla, muoto D
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24450.0032
CAD
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • sileällä tapilla, muoto D – Kuva 1, Teräs
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Paino: 356 g
show article view
Kiinteät kahvat
Malli:
sileällä tapilla, muoto D
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24450.0036
CAD
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • sileällä tapilla, muoto D – Kuva 1, Teräs
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Paino: 519 g
show article view
Kiinteät kahvat
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24450.0116
CAD
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 2, Teräs
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Paino: 43 g
  • AV: 3 mm
show article view
Kiinteät kahvat
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24450.0120
CAD
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 2, Teräs
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Paino: 88 g
  • AV: 4 mm
show article view
Kiinteät kahvat
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24450.0125
CAD
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 2, Teräs
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Paino: 175 g
  • AV: 5 mm
show article view
Kiinteät kahvat
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24450.0132
CAD
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 2, Teräs
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Paino: 340 g
  • AV: 6 mm
show article view
Kiinteät kahvat
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24450.0136
CAD
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 2, Teräs
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Paino: 509 g
  • AV: 8 mm
show article view
Kiinteät kahvat
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4404
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24450.0316
CAD
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Paino: 45 g
show article view
Kiinteät kahvat
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24450.0320
CAD
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Paino: 92 g
show article view
Kiinteät kahvat
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24450.0325
CAD
Asiakirjat
Kiinteät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Paino: 186 g
show article view
Kiinteät kahvat

Materiaali

  • Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4404
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24450. Kiinteät kahvat – DIN 39
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.