Valintasi johti 9 osumiin
- Sintrattu teräs
- d1: 18 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 57 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 52 mm
- l5: 9,5 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
- Paino: 53 g
show article view
- Sintrattu teräs
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 67 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 62 mm
- l5: 9,5 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
- Paino: 63 g
show article view
- Sintrattu teräs
- d1: 22 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 73 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 68 mm
- l5: 9,5 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
- Paino: 67 g
show article view
- Sintrattu teräs
- d1: 23 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 87 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 80 mm
- l5: 10,5 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
- Paino: 111 g
show article view
- Sintrattu teräs
- d1: 26 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 102 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 95 mm
- l5: 10,5 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
- Paino: 137 g
show article view
- Sintrattu teräs
- d1: 28 mm
- d2: M8
- d3: 26 mm
- l1: ~ 118 mm
- l2: 26 mm
- l3: 10 mm
- l4: ~ 106 mm
- l5: 16 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
- Paino: 225 g
show article view
- Ruostumaton teräs
- d1: 23 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 87 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 80 mm
- l5: 10,5 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
- Paino: 111 g
show article view
- Ruostumaton teräs
- d1: 26 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 102 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 95 mm
- l5: 10,5 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
- Paino: 137 g
show article view
- Ruostumaton teräs
- d1: 28 mm
- d2: M8
- d3: 26 mm
- l1: ~ 118 mm
- l2: 26 mm
- l3: 10 mm
- l4: ~ 106 mm
- l5: 16 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
- Paino: 225 g
show article view
Materiaali
Akseliosa
- Teräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305
Kahva
- Kestomuovi, musta, himmeä
Toiminto
Käyttöasennossa kahva on lukittu. Lepoasentoon käännettäessä vedä kahvaa ulospäin ja käännä.
Tuotesivu EH 24532. Kääntökahvat – pyörivät
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.