Put­ki­kah­vat suora

EH 24321.

Putkikahvoja käytetään esimerkiksi koneiden ovissa ja luukuissa.

Valintasi johti 38 osumiin

Väri
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
42 mm
Tuote-Nro.:
24321.0430
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 412 mm
  • Paino: 290 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0435
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • Paino: 340 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0440
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 264 mm
  • Paino: 360 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0445
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 314 mm
  • Paino: 390 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0450
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 364 mm
  • Paino: 417 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0455
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 414 mm
  • Paino: 440 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0460
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 514 mm
  • Paino: 495 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
24321.0465
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • Paino: 500 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24321.0470
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • Paino: 320 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24321.0475
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • Paino: 381 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24321.0480
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • Paino: 407 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24321.0485
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 417 mm
  • Paino: 440 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24321.0490
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • Paino: 500 g
show article view
Putkikahvat
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24321.0495
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 617 mm
  • Paino: 570 g
show article view
Putkikahvat

Materiaali

Kahva

  • Alumiini, eloksoitu
  • Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta

Handle shank

  • Sinkkipainevalu
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Hattu

  • Muovi, vaaleanharmaa

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24321. Putkikahvat – suora
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."