24321.0425 - Putkikahvat
suora

Putkikahvoja käytetään esimerkiksi koneiden ovissa ja luukuissa.

Tämä artikkeli 24321.0425 - Putkikahvat suora / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 350 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Put­ki­kah­vat suora (EH 24321.)

Väri
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Musta, RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
Tuote-Nro.:
24321.0425
Asiakirjat
Putkikahvat
  • Musta, RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • Paino: 250 g
Putkikahvat

Materiaali

Kahva

  • Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta

Handle shank

  • Sinkkipainevalu
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Hattu

  • Muovi, vaaleanharmaa

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24321.0425
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."