Putkikahvoja käytetään esimerkiksi koneiden ovissa ja luukuissa.
Tämä artikkeli 24321.0210 - Putkikahvat straight / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 200 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Putkikahvat straight (EH 24321.)
Kahva
Handle shank
Hattu
Erikoismalleja tilauksesta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."