Tuotesuodatin
Valintasi johti 38 osumiin
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Paino: 190 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Paino: 200 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Paino: 200 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Paino: 230 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Paino: 210 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 412 mm
Paino: 290 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 214 mm
Paino: 340 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 264 mm
Paino: 360 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 314 mm
Paino: 390 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 364 mm
Paino: 420 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 414 mm
Paino: 460 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 514 mm
Paino: 480 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 614 mm
Paino: 500 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 217 mm
Paino: 300 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 317 mm
Paino: 374 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 367 mm
Paino: 405 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 417 mm
Paino: 418 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 517 mm
Paino: 480 g
show article view
Lisätietoja
Hopea, RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 617 mm
Paino: 450 g
show article view
Lisätietoja
Musta, RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Paino: 190 g
show article view
Lisätietoja
Musta, RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Paino: 200 g
show article view
Lisätietoja
Musta, RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Paino: 208 g
show article view
Lisätietoja
Musta, RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Paino: 237 g
show article view
Lisätietoja
Musta, RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Paino: 250 g
show article view
Materiaali
Kahva
Alumiini, eloksoitu
Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta
Handle shank
Sinkkipainevalu
Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
Hattu
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Tuotesivu EH 24321. Putkikahvat – straight
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."