24470.0508 - Lukitus­mutterit
hitsatut

Edullisen hintainen rakenne verrattuna standardin DIN 99 mukaiseen rakenteeseen.

Tämä artikkeli 24470.0508 - Lukitus­mutterit hitsatut / (l1: 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Lukitus­mutterit hitsatut (EH 24470.)

Ma­te­ri­aa­li
l1 [mm]
d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24470.0508
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • Teräs
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Paino: 83 g
Lukitusmutterit

Materiaali

  • Teräs, galvanoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24470.0508
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
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."