24470.0710 - Lukitus­mutterit
hitsattu, kaksipuolinen

Mahdollistaa molempien käsien käytön.

Tämä artikkeli 24470.0710 - Lukitus­mutterit hitsattu, kaksipuolinen / (l: ~ 75,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Lukitus­mutterit hitsattu, kaksipuolinen (EH 24470.)

Ma­te­ri­aa­li
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24470.0710
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • Teräs
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Paino: 210 g
Lukitusmutterit

Materiaali

  • Teräs, galvanoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24470.0710
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
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."