Lukitus­mutterit hitsattu, kaksipuolinen

EH 24470.

Mahdollistaa molempien käsien käytön.

Valintasi johti 10 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
l ~ [mm]
d1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24470.0706
CAD
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • Teräs
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Paino: 63 g
show article view
Lukitusmutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24470.0708
CAD
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • Teräs
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Paino: 116 g
show article view
Lukitusmutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24470.0710
CAD
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • Teräs
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Paino: 210 g
show article view
Lukitusmutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24470.0712
CAD
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • Teräs
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Paino: 432 g
show article view
Lukitusmutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
24470.0716
CAD
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • Teräs
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Paino: 716 g
show article view
Lukitusmutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24470.0806
CAD
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • Ruostumaton teräs
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Paino: 63 g
show article view
Lukitusmutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24470.0808
CAD
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • Ruostumaton teräs
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Paino: 116 g
show article view
Lukitusmutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24470.0810
CAD
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • Ruostumaton teräs
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Paino: 210 g
show article view
Lukitusmutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24470.0812
CAD
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • Ruostumaton teräs
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Paino: 432 g
show article view
Lukitusmutterit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
24470.0816
CAD
Asiakirjat
Lukitusmutterit
  • Ruostumaton teräs
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Paino: 716 g
show article view
Lukitusmutterit

Materiaali

  • Teräs, galvanoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24470. Lukitus­mutterit – hitsattu, kaksipuolinen
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.