Lu­ki­tus­sal­vat siipivarsi, yksipuolinen

EH 24101.

Käytetään ovien ja laatikoiden lukitsemiseen tai kuljetustukena ym. 

Salpa indeksoituu 4 x 90°.

Valintasi johti 12 osumiin

Malli
Kuva
Väri
d1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kiinnityslaipalla
Kuva:
1
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24101.0201
CAD
Asiakirjat
Lukitussalvat
  • kiinnityslaipalla – Kuva 1, Hopea
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Kuormitettavuus F max.: 450 N
  • Paino: 75 g
show article view
Lukitussalvat
Malli:
kiinnityslaipalla
Kuva:
1
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24101.0204
CAD
Asiakirjat
Lukitussalvat
  • kiinnityslaipalla – Kuva 1, Hopea
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Kuormitettavuus F max.: 450 N
  • Paino: 83 g
show article view
Lukitussalvat
Malli:
kiinnityslaipalla
Kuva:
1
Väri:
Musta
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24101.0202
CAD
Asiakirjat
Lukitussalvat
  • kiinnityslaipalla – Kuva 1, Musta
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Kuormitettavuus F max.: 450 N
  • Paino: 75 g
show article view
Lukitussalvat
Malli:
kiinnityslaipalla
Kuva:
1
Väri:
Musta
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24101.0203
CAD
Asiakirjat
Lukitussalvat
  • kiinnityslaipalla – Kuva 1, Musta
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Kuormitettavuus F max.: 450 N
  • Paino: 83 g
show article view
Lukitussalvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24101.0231
CAD
Asiakirjat
Lukitussalvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2, Hopea
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Kuormitettavuus F max.: 450 N
  • Paino: 57 g
show article view
Lukitussalvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24101.0234
CAD
Asiakirjat
Lukitussalvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2, Hopea
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Kuormitettavuus F max.: 450 N
  • Paino: 65 g
show article view
Lukitussalvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
Väri:
Musta
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24101.0232
CAD
Asiakirjat
Lukitussalvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2, Musta
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Kuormitettavuus F max.: 450 N
  • Paino: 57 g
show article view
Lukitussalvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
Väri:
Musta
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24101.0233
CAD
Asiakirjat
Lukitussalvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2, Musta
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Kuormitettavuus F max.: 450 N
  • Paino: 65 g
show article view
Lukitussalvat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
3
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24101.0261
CAD
Asiakirjat
Lukitussalvat
  • Ulkokierteellä – Kuva 3, Hopea
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Kuormitettavuus F max.: 450 N
  • Paino: 69 g
show article view
Lukitussalvat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
3
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24101.0264
CAD
Asiakirjat
Lukitussalvat
  • Ulkokierteellä – Kuva 3, Hopea
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Kuormitettavuus F max.: 450 N
  • Paino: 76 g
show article view
Lukitussalvat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
3
Väri:
Musta
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
24101.0262
CAD
Asiakirjat
Lukitussalvat
  • Ulkokierteellä – Kuva 3, Musta
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Kuormitettavuus F max.: 450 N
  • Paino: 69 g
show article view
Lukitussalvat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
3
Väri:
Musta
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24101.0263
CAD
Asiakirjat
Lukitussalvat
  • Ulkokierteellä – Kuva 3, Musta
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Kuormitettavuus F max.: 450 N
  • Paino: 76 g
show article view
Lukitussalvat

Materiaali

Laippaosa

  • Sinkkipainevalu, päällystetty muovilla, musta

Vipu

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Sisäosat

  • Sinkkipainevalu
  • Teräs
  • muovi
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24101. Lukitussalvat – siipivarsi, yksipuolinen
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."