Käytetään ovien ja laatikoiden lukitsemiseen tai kuljetustukena ym.
Salpa indeksoituu 4 x 90°.
Tämä artikkeli 24100.0152 - Lukitussalvat Yksipuolinen / (d1: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Lukitussalvat Yksipuolinen (EH 24100.)
Vipu
Sisäosat
Ruuvi
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."