Tuotesuodatin
Valintasi johti 48 osumiin
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 205 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 206 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 209 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 211 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 217 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 223 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 80 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 232 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 20 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 207 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 25 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 214 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 32 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 218 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 40 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 223 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 230 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 63 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 237 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 80 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 250 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 32 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 442 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 40 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 453 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 456 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 63 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 463 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 80 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 460 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 32 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 460 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 40 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 472 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 50 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 482 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 63 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 499 g
show article view
Lisätietoja
Musta
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 80 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 522 g
show article view
Materiaali
Vipu
Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
Sisäosat
Ruuvi
Peitesuojus
Muovi, musta
Muovi, vaaleanharmaa
Toiminto
Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.
Tuotesivu EH 24441. Säädettävät matalat kiinnitysvivut – Ruuvilla, ruostumatonta terästä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."