Sää­det­tä­vät ma­ta­lat kiin­ni­tys­vi­vut

EH 24441.

Säädettävää matalaa kiinnitysvipua käytetään kun kääntöalue on rajoitettu tai vivun halutaan olevan tietyssä asennossa.

Säädettävälle matala kiristysvivulle on ominaista pieni rakennekorkeus. Se sopii erityisesti ahtaisiin tiloihin ja kun mitään ulkonemaa ei saa olla.

Valintasi johti 18 osumiin

Malli
Kuva
Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24441.0005
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 186 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24441.0010
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 183 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24441.0015
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Musta
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 182 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24441.0020
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 399 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24441.0025
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 384 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24441.0105
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Hopea
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 186 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24441.0110
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Hopea
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 183 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24441.0115
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Hopea
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 182 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24441.0120
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Hopea
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 399 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24441.0125
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Hopea
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 384 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
2
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
24441.0050
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • sileällä porauksella – Kuva 2, Musta
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 188 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
2
Väri:
Musta
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24441.0055
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • sileällä porauksella – Kuva 2, Musta
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 185 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
2
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24441.0060
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • sileällä porauksella – Kuva 2, Musta
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 394 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
2
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24441.0065
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • sileällä porauksella – Kuva 2, Musta
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 373 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
2
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
24441.0150
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • sileällä porauksella – Kuva 2, Hopea
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 188 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
2
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24441.0155
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • sileällä porauksella – Kuva 2, Hopea
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 185 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
2
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24441.0160
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • sileällä porauksella – Kuva 2, Hopea
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 394 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Malli:
sileällä porauksella
Kuva:
2
Väri:
Hopea
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
24441.0165
CAD
Asiakirjat
Säädettävät matalat kiinnitysvivut
  • sileällä porauksella – Kuva 2, Hopea
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 373 g
show article view
Säädettävät matalat kiinnitysvivut

Materiaali

Vipu

  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta

Sisäosat

  • Teräs, mustattu

Peitesuojus

  • Muovi, musta
  • Muovi, vaaleanharmaa

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24441. Säädettävät matalat kiinnitysvivut
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."