T-kahvat

EH 24512.

Valintasi johti 8 osumiin

Malli
Kuva
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sileällä pohjareiällä
Kuva:
1
d1 H7 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24512.0020
CAD
Asiakirjat
T-kahvat
  • Sileällä pohjareiällä – Kuva 1
  • d1 H7: 6 mm
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Paino: 31 g
show article view
T-kahvat
Malli:
Sileällä pohjareiällä
Kuva:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
67 mm
Tuote-Nro.:
24512.0030
CAD
Asiakirjat
T-kahvat
  • Sileällä pohjareiällä – Kuva 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Paino: 46 g
show article view
T-kahvat
Malli:
Sileällä pohjareiällä
Kuva:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
24512.0035
CAD
Asiakirjat
T-kahvat
  • Sileällä pohjareiällä – Kuva 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Paino: 80 g
show article view
T-kahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24512.0120
CAD
Asiakirjat
T-kahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • d2: M6
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Paino: 34 g
show article view
T-kahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
55 mm
Tuote-Nro.:
24512.0125
CAD
Asiakirjat
T-kahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • d2: M8
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Paino: 31 g
show article view
T-kahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
67 mm
Tuote-Nro.:
24512.0130
CAD
Asiakirjat
T-kahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • d2: M8
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Paino: 48 g
show article view
T-kahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
24512.0135
CAD
Asiakirjat
T-kahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • d2: M8
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Paino: 80 g
show article view
T-kahvat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
24512.0140
CAD
Asiakirjat
T-kahvat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Paino: 80 g
show article view
T-kahvat

Materiaali

  • Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24512. T-kahvat
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."