24540.0133 - Sieninupit

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ruuvilla – Kuva 2
Kuva:
Ruuvilla
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M8
:
14 mm
Tuote-Nro.:
24540.0133
Asiakirjat
Sieninupit
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 33 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • l: 14 mm
  • h: 29 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 23 g
Sieninupit

Materiaali

Painike

  • Kestomuovi PF 31, musta

Ruuvi

  • Teräs, galvanoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24540.0133
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."