Sie­ni­nu­pit

EH 24540.

Valintasi johti 8 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä – Kuva 1
Kuva:
Sisäkierteellä
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
-
:
-
Tuote-Nro.:
24540.0017
CAD
Asiakirjat
Sieninupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 17 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • h: 14 mm
  • t: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 3,8 g
show article view
Sieninupit
Malli:
Sisäkierteellä – Kuva 1
Kuva:
Sisäkierteellä
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Tuote-Nro.:
24540.0021
CAD
Asiakirjat
Sieninupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d4: 12 mm
  • h: 17 mm
  • t: 11 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 6,2 g
show article view
Sieninupit
Malli:
Sisäkierteellä – Kuva 1
Kuva:
Sisäkierteellä
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Tuote-Nro.:
24540.0025
CAD
Asiakirjat
Sieninupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 14 mm
  • h: 21 mm
  • t: 11 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Sieninupit
Malli:
Sisäkierteellä – Kuva 1
Kuva:
Sisäkierteellä
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
Tuote-Nro.:
24540.0033
CAD
Asiakirjat
Sieninupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Sieninupit
Malli:
Ruuvilla – Kuva 2
Kuva:
Ruuvilla
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M5
:
9 mm
Tuote-Nro.:
24540.0117
CAD
Asiakirjat
Sieninupit
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 17 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 9 mm
  • h: 14 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 4,2 g
show article view
Sieninupit
Malli:
Ruuvilla – Kuva 2
Kuva:
Ruuvilla
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Tuote-Nro.:
24540.0121
CAD
Asiakirjat
Sieninupit
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 21 mm
  • d3: M6
  • d4: 12 mm
  • l: 10 mm
  • h: 17 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 7,1 g
show article view
Sieninupit
Malli:
Ruuvilla – Kuva 2
Kuva:
Ruuvilla
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Tuote-Nro.:
24540.0125
CAD
Asiakirjat
Sieninupit
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M6
  • d4: 14 mm
  • l: 10 mm
  • h: 21 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Sieninupit
Malli:
Ruuvilla – Kuva 2
Kuva:
Ruuvilla
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M8
:
14 mm
Tuote-Nro.:
24540.0133
CAD
Asiakirjat
Sieninupit
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 33 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • l: 14 mm
  • h: 29 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Sieninupit

Materiaali

Painike

  • Kestomuovi PF 31, musta

Holkki

  • Messinki

Ruuvi

  • Teräs, galvanoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24540. Sieninupit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."