24570.0360 - Levykäsipyörät
DIN 3670

Käsipyörän takasivulla tartuntamuotoilu.

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Tämä artikkeli 24570.0360 - Levykäsipyörät DIN 3670 / ilman teräsholkkia, muoto N, uralla (d1: 400 mm, d2 H7: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Le­vy­kä­si­pyö­rät DIN 3670 (EH 24570.)

Malli
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
ilman teräsholkkia, muoto N, uralla
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
24570.0360
Asiakirjat
Levykäsipyörät
  • ilman teräsholkkia, muoto N, uralla
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 b3: 8 mm
  • Paino: 4771 g
  • Navan kiilaura, DIN 6885 sivu 1 t: 33,3 mm
Levykäsipyörät

Materiaali

Käsipyörä

  • Alumiini-kokillivalu

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24570.0360
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
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."