24591.0420 - Käsipyörät
kuten DIN 950, ruostumaton teräs

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Tämä artikkeli 24591.0420 - Käsipyörät kuten DIN 950, ruostumaton teräs / Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4) (d1: 160 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kä­si­pyö­rät kuten DIN 950, ruostumaton teräs (EH 24591.)

Malli
d1 [mm]
d2 H9 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24591.0420
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4) – Kuva 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Varsien lukumäärä: 3
  • Paino: 1273 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Sopiva kahva DIN 39: 25 mm
Käsipyörät

Materiaali

Käsipyörä

  • Ruostumaton teräs A4

Kahva

  • Ruostumaton teräs A4

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24591.0420
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."