24590.0431 - Käsipyörät
DIN 950 kevytmetallia

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Tämä artikkeli 24590.0431 - Käsipyörät DIN 950 kevytmetallia / Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4) (d1: 200 mm, d2 H7: 22 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kä­si­pyö­rät DIN 950 kevytmetallia (EH 24590.)

Malli
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
24590.0431
Asiakirjat
Käsipyörät
  • Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4) – Kuva 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: M10
  • l1: ~ 45 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Varsien lukumäärä z: 3
  • Paino: 970 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Sopiva kahva DIN 39 / DIN 98: 25 mm
Käsipyörät

Materiaali

Käsipyörä

  • Kevytmetalli Al

Konekahva DIN 39 EH 24450.

  • Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Asennus

Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24590.0431
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."