Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.
Tämä artikkeli 24590.0420 - Käsipyörät DIN 950 kevytmetallia / Ilman kiilauraa, kiinteällä kahvalla EH 24450., asennettu, muoto B-F/G (vanha: F 4) (d1: 160 mm, d2 H7: 14 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Käsipyörät DIN 950 kevytmetallia (EH 24590.)
Käsipyörä
Konekahva DIN 39 EH 24450.
Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."