Tuotesuodatin
Valintasi johti 12 osumiin
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 1, Hopea
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Lieriökahva ∅: 16 mm
Paino: 119 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 1, Hopea
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Lieriökahva ∅: 18 mm
Paino: 174 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 1, Hopea
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Lieriökahva ∅: 24 mm
Paino: 246 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 1, Musta
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Lieriökahva ∅: 16 mm
Paino: 119 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 1, Musta
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Lieriökahva ∅: 18 mm
Paino: 174 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
Lisätietoja
sileällä porauksella – Kuva 1, Musta
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Lieriökahva ∅: 24 mm
Paino: 246 g
show article view
Lisätietoja
neliöllä – Kuva 2, Hopea
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Lieriökahva ∅: 16 mm
Paino: 117 g
show article view
Lisätietoja
neliöllä – Kuva 2, Hopea
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Lieriökahva ∅: 18 mm
Paino: 171 g
show article view
Lisätietoja
neliöllä – Kuva 2, Hopea
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Lieriökahva ∅: 24 mm
Paino: 240 g
show article view
Lisätietoja
neliöllä – Kuva 2, Musta
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Lieriökahva ∅: 16 mm
Paino: 117 g
show article view
Lisätietoja
neliöllä – Kuva 2, Musta
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Lieriökahva ∅: 18 mm
Paino: 171 g
show article view
Lisätietoja
neliöllä – Kuva 2, Musta
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Lieriökahva ∅: 24 mm
Paino: 240 g
show article view
Materiaali
Akseliosa
Kahva
Kestomuovi, musta, himmeä
Kammen runko
Alumiini, pinnoitettu muovilla, hopea (RAL 9006), mattapintainen
Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta
Peitesuojus
Toiminto
Käyttöasennossa kahva on lukittu. Lepoasentoon käännettäessä vedä kahvaa ulospäin ja käännä.
Tuotesivu EH 24331. Käsikammet – Kääntökahvalla, ruostumaton teräs
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."