Valintasi johti 12 osumiin
Malli:
sileällä porauksella
- sileällä porauksella – Kuva 1, Hopea
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Lieriökahva ∅: 16 mm
- Paino: 116 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
- sileällä porauksella – Kuva 1, Hopea
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Lieriökahva ∅: 18 mm
- Paino: 172 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
- sileällä porauksella – Kuva 1, Hopea
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Lieriökahva ∅: 24 mm
- Paino: 261 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
- sileällä porauksella – Kuva 1, Musta
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Lieriökahva ∅: 16 mm
- Paino: 116 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
- sileällä porauksella – Kuva 1, Musta
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Lieriökahva ∅: 18 mm
- Paino: 172 g
show article view
Malli:
sileällä porauksella
- sileällä porauksella – Kuva 1, Musta
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Lieriökahva ∅: 24 mm
- Paino: 261 g
show article view
- neliöllä – Kuva 2, Hopea
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Lieriökahva ∅: 16 mm
- Paino: 115 g
show article view
- neliöllä – Kuva 2, Hopea
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Lieriökahva ∅: 18 mm
- Paino: 170 g
show article view
- neliöllä – Kuva 2, Hopea
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Lieriökahva ∅: 24 mm
- Paino: 256 g
show article view
- neliöllä – Kuva 2, Musta
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Lieriökahva ∅: 16 mm
- Paino: 115 g
show article view
- neliöllä – Kuva 2, Musta
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Lieriökahva ∅: 18 mm
- Paino: 170 g
show article view
- neliöllä – Kuva 2, Musta
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Lieriökahva ∅: 24 mm
- Paino: 256 g
show article view
Materiaali
Akseliosa
Kahva
- Kestomuovi, musta, himmeä
Kammen runko
- Alumiini, pinnoitettu muovilla, hopea (RAL 9006), mattapintainen
- Alumiini, päällystetty muovilla, musta RAL 9005, matta
Peitesuojus
Toiminto
Käyttöasennossa kahva on lukittu. Lepoasentoon käännettäessä vedä kahvaa ulospäin ja käännä.
Tuotesivu EH 24331. Käsikammet – Kääntökahvalla
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.