25120.0985 - Asennustyökalu
korkeudensäätöjalalle

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvi­tuille koko d2: 70 mm
Tuote-Nro.:
25120.0985
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • haka-avain korkeusasetusta varten
  • Ruuvituille koko d2: 70 mm
  • Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 68 mm – 75 mm
  • Paino: 253 g
Asennustyökalu