Va­rus­teet: 25120. Kor­keu­den­sää­tö­ja­lat

Valintasi johti 5 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvi­tuille koko d2: 25 mm
Tuote-Nro.:
25120.0981
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • haka-avain korkeusasetusta varten
  • Ruuvituille koko d2: 25 mm
  • Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 25 mm – 28 mm
  • Paino: 45 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvi­tuille koko d2: 32 mm
Tuote-Nro.:
25120.0982
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • haka-avain korkeusasetusta varten
  • Ruuvituille koko d2: 32 mm
  • Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 30 mm – 32 mm
  • Paino: 46 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvi­tuille koko d2: 45 mm
Tuote-Nro.:
25120.0983
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • haka-avain korkeusasetusta varten
  • Ruuvituille koko d2: 45 mm
  • Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 45 mm – 50 mm
  • Paino: 156 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvi­tuille koko d2: 58 mm
Tuote-Nro.:
25120.0984
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • haka-avain korkeusasetusta varten
  • Ruuvituille koko d2: 58 mm
  • Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 58 mm – 62 mm
  • Paino: 250 g
show article view
Asennustyökalu
Ku­vaus:
Asennustyökalu
Ni­mel­lis­mit­ta:
Ruuvi­tuille koko d2: 70 mm
Tuote-Nro.:
25120.0985
Asiakirjat
Asennustyökalu
  • haka-avain korkeusasetusta varten
  • Ruuvituille koko d2: 70 mm
  • Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 68 mm – 75 mm
  • Paino: 253 g
show article view
Asennustyökalu