23330.9524 - Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Vastapidin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimelliskoko: 4
Tuote-Nro.:
23330.9524
Asiakirjat
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
  • Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten), Ruostumaton teräs
  • Nimelliskoko: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Paino: 42 g
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Suora lataus