Va­rus­teet: 23330. Sul­ku­kiin­nit­ti­met Vaa­ka­suo­ral­la ja­lal­la

Valintasi johti 6 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimelliskoko: 3
Tuote-Nro.:
23330.9023
CAD
Asiakirjat
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
  • Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten), Teräs
  • Nimelliskoko: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ku­vaus:
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimelliskoko: 4
Tuote-Nro.:
23330.9024
CAD
Asiakirjat
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
  • Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten), Teräs
  • Nimelliskoko: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Paino: 42 g
show article view
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ku­vaus:
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimelliskoko: 5
Tuote-Nro.:
23330.9025
CAD
Asiakirjat
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
  • Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten), Teräs
  • Nimelliskoko: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Paino: 108 g
show article view
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ku­vaus:
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimelliskoko: 3
Tuote-Nro.:
23330.9523
CAD
Asiakirjat
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
  • Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten), Ruostumaton teräs
  • Nimelliskoko: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ku­vaus:
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimelliskoko: 4
Tuote-Nro.:
23330.9524
CAD
Asiakirjat
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
  • Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten), Ruostumaton teräs
  • Nimelliskoko: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Paino: 42 g
show article view
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ku­vaus:
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
Ni­mel­lis­mit­ta:
Nimelliskoko: 5
Tuote-Nro.:
23330.9525
CAD
Asiakirjat
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)
  • Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten), Ruostumaton teräs
  • Nimelliskoko: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Paino: 108 g
show article view
Vastapidin (varusteet koukkutyyppisiä vipukiinnittimiä varten)