22120.0714 - Lukkomutterit ISO 4035
Indeksipulteille ja indeksitapeille

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M6 mm
Tuote-Nro.:
22120.0714
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233AV: 10 mm
  • Paino: 1,3 g
Lukkomutterit ISO 4035
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja