Va­rus­teet: 22120. In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit yk­sin­ker­tai­nen ra­ken­ne

Valintasi johti 8 osumiin

Ku­vaus
Ni­mel­lis­mit­ta

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M6 mm
Tuote-Nro.:
22120.0704
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233AV: 10 mm
  • Paino: 1,3 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M8 mm
Tuote-Nro.:
22120.0705
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
  • Paino: 2,8 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M10 mm
Tuote-Nro.:
22120.0706
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,3 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M12 mm
Tuote-Nro.:
22120.0708
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Teräs
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,6 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M6 mm
Tuote-Nro.:
22120.0714
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233AV: 10 mm
  • Paino: 1,3 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M8 mm
Tuote-Nro.:
22120.0715
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
  • Paino: 2,8 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M10 mm
Tuote-Nro.:
22120.0716
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,3 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035
Ku­vaus:
Lukkomutterit ISO 4035
Ni­mel­lis­mit­ta:
d2: M12 mm
Tuote-Nro.:
22120.0718
CAD
Asiakirjat
Lukkomutterit ISO 4035
  • Ruostumaton teräs
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,6 g
show article view
Lukkomutterit ISO 4035